Danfoss logo
Manual override kit, brass

Część zamienna, EV220B 15-32, Element

032U0150

Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: EV220B 15-32, Typ, oznaczenie: Element, Ręczne otwieranie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie4 x śrubyManual override bodyO-ring
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówCzęści zamienne do elektrozaworów
Material DescriptionMANUAL OPENING UNIT FOR EV220 15-50
Materiał uszczelnieniaNBR
Nazwa produktuRęczne otwieranie
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym90 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisManuel Opening Unit
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura medium, maks. [°C]90 °C
Temperatura medium, min. [°C]-10 °C
Typ produktuCzęść zamienna
Typ, oznaczenieElement
UwagiTOOL OPERATED BY SCREWDRIVER
Zastosowanie produktuEV220B 15-32
Zastosowanie produktu, uwagiUszczelka NBR

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.134 Kilogram
Masa netto0.113 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.087 Liter
EAN/UPC5702423008148