Danfoss logo
Manual override kit, stainless steel

Część zamienna, EV220 SS., Element

032U0149

Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: EV220 SS., Typ, oznaczenie: Element, Ręczne otwieranie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie3 x O-ring4 x śrubyManual override body
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówCzęści zamienne do elektrozaworów
Material DescriptionEVSI 15-50 MANUAL OPENING UNIT
Materiał uszczelnieniaNBR
Nazwa produktuRęczne otwieranie
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym90 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisManuel Opening Unit
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura medium, maks. [°C]90 °C
Temperatura medium, min. [°C]-10 °C
Typ produktuCzęść zamienna
Typ, oznaczenieElement
UwagiTOOL OPERATED BY SCREWDRIVER
Zastosowanie produktuEV220 SS.
Zastosowanie produktu, uwagiJednostka ręcznego otwierania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.118 Kilogram
Masa netto0.111 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.089 Liter
EAN/UPC5702423140671