Danfoss logo
Equalizing orifice

Część zamienna, EV220B 50 EPDM

032U0086

Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: EV220B 50 EPDM, Zestaw naprawczy

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie2 x O-ringOtwór wyrównawczy
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gniazdo zaworu, średnica [mm]1.20 mm
Grupa produktówCzęści zamienne do elektrozaworów
Material DescriptionSPAREPARTSET
Cecha
Wartość
Materiał uszczelnieniaEPDM
Nazwa produktuZestaw naprawczy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisEqualizing Orifice 1.2 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuCzęść zamienna
Typ, oznaczenieEqualizing orifice
Zastosowanie produktuEV220B 50 EPDM

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10 Gram
Masa netto8 Gram
Cecha
Wartość
Objętość0.004 Liter
EAN/UPC5702423025954