Danfoss logo
Equalizing orifice

Część zamienna, EV220B 15-20 EPDM

032U0082

Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: EV220B 15-20 EPDM, Zestaw naprawczy

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie2 x O-ringOtwór wyrównawczy
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gniazdo zaworu, średnica [mm]0.50 mm
Grupa produktówCzęści zamienne do elektrozaworów
Material DescriptionSPAREPARTSET
Cecha
Wartość
Materiał uszczelnieniaEPDM
Nazwa produktuZestaw naprawczy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisEqualizing Orifice 0.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuCzęść zamienna
Typ, oznaczenieEqualizing orifice
Zastosowanie produktuEV220B 15-20 EPDM

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10 Gram
Masa netto7 Gram
Cecha
Wartość
Objętość0.004 Liter
EAN/UPC5702423025770