Danfoss logo
Protective cap IP20 - for coils

Akcesoria do zaworów elektromagnetycznych, Kołpak

018Z0282

Typ produktu: Akcesoria, Typ, oznaczenie: Kołpak IP20, Zastosowanie produktu: Cewki z płaskim wtykiem DIN typu A, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAkcesoria do zaworów elektromagnetycznych
Informacje dodatkoweIP20
Material DescriptionCONNECTOR
Cecha
Wartość
Nazwa produktuKołpak
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym50 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuAkcesoria
Typ, oznaczenieKołpak IP20
Zastosowanie produktuCewki z płaskim wtykiem DIN typu A

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.009 Kilogram
Masa netto0.009 Kilogram
Objętość0.093 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423007578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm