Akcesoria do zaworów elektromagnetycznych, Torba na akcesoria, Zestaw uszczelniający NC
018Z0090
Further information: For Normally Closed valves
018Z0090
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Akcesoria do zaworów elektromagnetycznych |
| Informacje dodatkowe | For Normally Closed valves |
| Material Description | Nc sealing Kit |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Zestaw uszczelek |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | Torba na akcesoria |
| Typ, oznaczenie | Zestaw uszczelniający NC |
| Zastosowanie produktu | Cewka typu B bez zatrzasku |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.044 Kilogram |
| Masa netto | 0.04 Kilogram |
| Objętość | 0.096 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422035671 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |