Danfoss logo
Terminal box with green led (018Z0089)

Akcesoria do zaworów elektromagnetycznych, Torba na akcesoria, Puszka przyłączeniowa z zieloną diodą LED

018Z0089

Further information: With Green LED

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAkcesoria do zaworów elektromagnetycznych
In scope of WEEEYes
Informacje dodatkoweWith Green LED
Cecha
Wartość
Material DescriptionTERMINAL BOX WITH DIODE
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]250 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]24 V
Nazwa produktuTerminal box
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]220.00 V
Supply voltage [V] DC [min]48.00 V
Typ produktuTorba na akcesoria
Typ, oznaczeniePuszka przyłączeniowa z zieloną diodą LED
Zastosowanie produktuCewki IP 67

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.054 Kilogram
Masa netto0.051 Kilogram
Objętość0.095 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428053051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm