Część zamienna, Cewki IP 67, Puszka przyłączeniowa
018Z0081
Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: Cewki IP 67, Typ, oznaczenie: Puszka przyłączeniowa, Terminal box
018Z0081
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Akcesoria do zaworów elektromagnetycznych |
| Material Description | TERMINALBOX ASS`Y SPARE PART |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Terminal box |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 24 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | Część zamienna |
| Typ, oznaczenie | Puszka przyłączeniowa |
| Zastosowanie produktu | Cewki IP 67 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.05 Kilogram |
| Masa netto | 0.049 Kilogram |
| Objętość | 0.091 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422051350 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |