Akcesoria do zaworów elektromagnetycznych, Magnes trwały
018F0091
Typ, oznaczenie: Magnes trwały, Zastosowanie produktu: Solenoid valve Tester, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 48
018F0091
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Akcesoria do zaworów elektromagnetycznych |
| In scope of WEEE | Yes |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description | Permanent Magnetic coil |
| Nazwa produktu | Permanent magnet |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 48 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ, oznaczenie | Magnes trwały |
| Zastosowanie produktu | Solenoid valve Tester |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.128 Kilogram |
| Masa netto | 0.126 Kilogram |
| Objętość | 0.171 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428083805 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |