Danfoss logo
Accessory, Sensor pocket_003N2106

Akcesoria

003N2106

Kieszeń czujnika, Typ, oznaczenie: Kieszeń czujnika, Przyłącze, typ: G, Przyłącze, rozmiar [cal]: 1/2, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kieszeni czujnika, min. [cal]7 5/32 in
Długość kieszeni czujnika, min. [mm]182 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówAkcesoria do zaworów wodnych
Material DescriptionAccessory Sensor Pocket G 1/2"
Nazwa produktuKieszeń czujnika
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym60 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Cecha
Wartość
Przyłącze, rodzaj gwintuZewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]1/2
Przyłącze, standardISO 228-1
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.2ac34119-b8ab-4318-9fdb-3de5ebb91a12
Specyfikacja materiałowaMosiądz
Typ produktuAkcesoria
Typ, oznaczenieKieszeń czujnika
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal]3/8 x 7 3/32 in
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm]9.5 x 150 mm9.5 x 180 mm
Zastosowanie produktuAVTA

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.098 Kilogram
Masa netto0.097 Kilogram
Objętość0.098 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423029518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm