Danfoss logo
Capillary tube gland

Akcesoria do zaworów wodnych, Dławica rurki kapilarnej

003N0056

Typ produktu: Akcesoria, Dławica rurki kapilarnej, Dławnica kapilary, rozmiar [cal]: 3/4, Dławnica, typ: NPT, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 120

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dławnica kapilary, rozmiar [cal]3/4
Dławnica, GZ/GWZewnętrzny
Dławnica, standardANSI/ASME B1.20.1
Dławnica, typNPT
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówAkcesoria do zaworów wodnych
Material DescriptionSHAFT SEAL 3/4IN NPT
Cecha
Wartość
Nazwa produktuDławica rurki kapilarnej
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym120 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ produktuAkcesoria
Typ, oznaczenieDławica rurki kapilarnej
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal]23/32 x 8 1/4 in
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm]18 x 210 mm
Zastosowanie produktuAVTAAVTB

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.109 Kilogram
Masa netto0.072 Kilogram
Objętość0.06 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423011582
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm