Akcesoria
003N0053
Kieszeń czujnika, Typ, oznaczenie: Kieszeń czujnika, Przyłącze, typ: NPT, Przyłącze, rozmiar [cal]: 3/4 - 14, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 60
003N0053
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
| Długość kieszeni czujnika, min. [cal] | 8 11/16 in |
| Długość kieszeni czujnika, min. [mm] | 220 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Akcesoria do zaworów wodnych |
| Material Description | Accessory Sensor Pocket 3/4" NPT S.Steel |
| Nazwa produktu | Kieszeń czujnika |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 60 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyłącze, rodzaj gwintu | Zewnętrzny |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 3/4 - 14 |
| Przyłącze, standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Przyłącze, typ | NPT |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Specyfikacja materiałowa | Stal nierdzewna |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ, oznaczenie | Kieszeń czujnika |
| Wymiary czujnika (Ø x L) [cal] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Wymiary czujnika (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
| Zastosowanie produktu | AVTAAVTB |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.193 Kilogram |
| Masa netto | 0.181 Kilogram |
| Objętość | 0.221 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423198887 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |