Danfoss logo
Sensor pocket AVTA

Akcesoria

003N0051

Kieszeń czujnika, Typ, oznaczenie: Kieszeń czujnika, Przyłącze, typ: NPT, Przyłącze, rozmiar [cal]: 3/4 - 14, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 72

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kieszeni czujnika, min. [cal]8 11/16 in
Długość kieszeni czujnika, min. [mm]220 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówAkcesoria do zaworów wodnych
Material DescriptionPHIAL POCKET
Nazwa produktuKieszeń czujnika
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym72 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Cecha
Wartość
Przyłącze, rodzaj gwintuZewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]3/4 - 14
Przyłącze, standardANSI/ASME B1.20.1
Przyłącze, typNPT
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Specyfikacja materiałowaMosiądz
Typ produktuAkcesoria
Typ, oznaczenieKieszeń czujnika
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal]23/32 x 8 1/4 in
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm]18 x 210 mm
Zastosowanie produktuAVTAAVTB

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.21 Kilogram
Masa netto0.198 Kilogram
Objętość0.221 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423008070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm