Zawór elektromagnetyczny, EV220B, Funkcja: NC, NPT, 2, 40 m³/h, FKM
032U7543
Medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Certyfikaty, aprobaty: PED; CE; UA, Materiał korpusu: Mosiądz DZR, Zasada działania: Z serwosterowaniem, Liczba dróg/pozycji: 2/2
032U7543
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application | Układ otwarty |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEPEDUA |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 20.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 290.0 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 12.4 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 180 psig |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 9.791 bar |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] | 142.000 psi |
| Ciśnienie różnicowe, min. [bar] | 0.300 bar |
| Ciśnienie różnicowe, min. [psi] | 4.351 psi |
| Contains batteries | No |
| Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms] | 5000 ms |
| Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms] | 10000 ms |
| Części zamienne | Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | NC |
| Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 50.00 mm |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
| Lepkość medium, maks. [cSt] | 50 cSt |
| Liczba dróg/pozycji | 2/2 |
| Material Description | Valve EV220B 50B N 2F NC000 |
| Materiał korpusu | Mosiądz DZR |
| Materiał przyłącza | Mosiądz DZR |
| Materiał uszczelnienia | FKM |
| Medium | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Medium, inf. dodatkowe | Czynniki umiarkowanie agresywneWater at max. 60°C/140 °F |
| Nazwa produktu | Zawór elektromagnetyczny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Otwór wyrównawczy | Możliwość wymiany |
| Otwór wyrównawczy, średnica [cal] | 2 in |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przepływ | W jednym kierunku |
| Przyłącze, rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 2 |
| Przyłącze, standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Przyłącze, typ | NPT |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj systemu | B |
| SCIP dossier no. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
| SCIP dossier product name | EV220B 15-50 brass NC - solenoid valve |
| Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
| Serwis, seria części zamiennych | EV220B 15 - 50 |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 100 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 212 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | 0 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | 32 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 80 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 176 °F |
| Tuleja, średnica wew. | 13.5 mm |
| Tuleja, średnica wew. [cal] | 0.53 in |
| Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
| Typ produktu | EV220B |
| Typ, oznaczenie | EV220B 50 |
| Typ, specyfikacja | EV220B 50BD N 2F NC000 |
| Wartość Cv [gal/min] | 46.200 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 40.000 m³/h |
| Zasada działania | Z serwosterowaniem |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 5.18 Kilogram |
| Masa netto | 4.481 Kilogram |
| Objętość | 7.334 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423044429 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |