Danfoss logo
Solenoid coil_018F4720

Cewka elektromagnetyczna, BR024CS, Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Produkt pakowany pojedyńczo

018F4722

Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Stopień ochrony: IP00

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyDNV∙GLUA
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Klasa izolacji uzwojenia cewkiKlasa H zgodnie z IEC 85
KolorCzarny
Material DescriptionCoil BR24CS 24 V 50/60 Hz
Mocowanie cewkiZatrzask
Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V]24 V
Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V]24 V
Napięcie zasilania [V] AC24 V
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Numer części zamiennych018F4722
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym50 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Pobór mocy [W] 50Hz14.0 W
Pobór mocy [W] 60Hz12.0 W
Pobór mocy 50Hz [VA]26.0 VA
Pobór mocy 60Hz [VA]21.0 VA
Podłączenie elektryczneStyki płaskie DIN
Podłączenie elektryczne3 x styki płaskie
Podłączenie elektryczne, rozmiar6.3 mm x 0.8 mm
Podłączenie elektryczne, standardEN175301-803
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze cewkiStyk płaski DIN
REACH Candidate List substancesNo
Stopień ochronyIP00
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]122 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-25 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-13 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Typ produktuBR024CS
Typ, oznaczenieBR024CS
Warunki wilgotności względnejBrak skraplania
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.]97 % RH
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.]0 % RH
ZgodnośćEN 60730-1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.28 Kilogram
Masa netto0.241 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.271 Liter
EAN/UPC5715162268926