Danfoss logo
BI024C_Frame, L

Cewka elektromagnetyczna, BI024D, Przewód, null: 24, Produkt pakowany pojedyńczo

018Z8596

Podłączenie elektryczne: Przewód, null: 24, Stopień ochrony: IP67

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyATEX - kat. 2 - strefa 1UA
Charakter pracyPraca ciągła
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecieZestaw uszczelniający IP 67
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]196.00 in
Długość kabla [m]5.000 m
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Klasa izolacji uzwojenia cewkiKlasa H zgodnie z IEC 85
KolorCzarny
Material DescriptionCoil BI024D 24V DC 5m Cable ATEX F
Mocowanie cewkiŚruba ręczna
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W] DC12.0 W
Cecha
Wartość
Podłączenie elektrycznePrzewód
Podłączenie elektryczne3 przewód rdzeniowy
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przekrój przewodu [mm2]3 x 0.75 mm2
Przyłącze cewkiPrzewód
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychAKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15
Stopień ochronyIP67
Stopień ochrony NEMA (~)6
Supply voltage [V] DC24.00 V
Temperatura otoczenia, maks. [°C]40 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]104 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
TestATEX-40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Typ produktuBI024D
Typ, oznaczenieBI024D
Uwagi do przyłącza elektrycznegoPrzekrój żyły dla uziemienia >4mm2
UziemnienieZewnętrzny zaciskGreen/yellow wire
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.]97 % RH
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.]0 % RH

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.176 Kilogram
Masa netto1.095 Kilogram
Objętość2.004 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424618568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm