Cewka elektromagnetyczna, BI024C, Przewód, 5 m, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Produkt pakowany pojedyńczo
018Z8588
Podłączenie elektryczne: Przewód, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Stopień ochrony: IP67
018Z8588
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | ATEX - kat. 2 - strefa 1UA |
| Charakter pracy | Praca ciągła |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | Zestaw uszczelniający IP 67 |
| Części zamienne | Akcesoria cewki elektromagnetycznej |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [cal] | 196.00 in |
| Długość kabla [m] | 5.000 m |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| In scope of WEEE | Yes |
| Klasa izolacji uzwojenia cewki | Klasa H zgodnie z IEC 85 |
| Kolor | Czarny |
| Material Description | Coil BI024C 24V 50/60Hz 5m Cable ATEX B |
| Mocowanie cewki | Śruba ręczna |
| Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V] | 24 V |
| Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V] | 24 V |
| Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
| Nazwa produktu | Cewka elektromagnetyczna |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Pobór mocy [W] 50Hz | 10.3 W |
| Pobór mocy [W] 60Hz | 10.3 W |
| Podłączenie elektryczne | Przewód |
| Podłączenie elektryczne | 3 przewód rdzeniowy |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przekrój przewodu [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Przyłącze cewki | Przewód |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serwis | Brak |
| Serwis, seria części zamiennych | AKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15 |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Stopień ochrony NEMA (~) | 6 |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 40 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 104 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| TestATEX | -40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X |
| Tuleja, średnica wew. | 13.5 mm |
| Typ produktu | BI024C |
| Typ, oznaczenie | BI024C |
| Uwagi do przyłącza elektrycznego | Przekrój żyły dla uziemienia >4mm2 |
| Uziemnienie | Zewnętrzny zaciskGreen/yellow wire |
| Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] | 97 % RH |
| Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] | 0 % RH |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.18 Kilogram |
| Masa netto | 1.096 Kilogram |
| Objętość | 2.004 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424618537 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |