Cewka elektromagnetyczna, AC012D, Styki płaskie DIN, null: 12, Produkt pakowany pojedyńczo
042N0826
Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, null: 12, Stopień ochrony: IP00
042N0826
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria cewki elektromagnetycznej |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kolor | Czarny |
| Material Description | COIL 12V DC, 5W |
| Mocowanie cewki | Śruba ręczna |
| Nazwa produktu | Cewka elektromagnetyczna |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 24 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Pobór mocy [W] DC | 10.0 W |
| Podłączenie elektryczne | Styki płaskie DIN |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne | 3 x styki płaskie |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Podłączenie elektryczne, standard | EN175301-803 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze cewki | Styk płaski DIN |
| REACH Candidate List substances | No |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Serwis | Brak |
| Serwis, seria części zamiennych | EV210AEV220AEV310A |
| Stopień ochrony | IP00 |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 122 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Tuleja, średnica wew. | 9 mm |
| Typ produktu | AC012D |
| Typ, oznaczenie | AC012D |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.062 Kilogram |
| Masa netto | 0.049 Kilogram |
| Objętość | 0.09 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423071227 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |