Wzmacniacz sygnału, 868.42 MHz
014G0592
Z-wave
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
014G0592
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Mieszkalne (stopień zanieczyszczenia 2) |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | Z-WaveCEEAC |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość napięcia zasilającego [Hz] | 50 Hz |
| Częstotliwość transmisji [MHz] | 868.42 MHz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [m] | 3.000 m |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Grupa produktów | Danfoss Link™ |
| In scope of WEEE | Yes |
| Integracja systemu | Danfoss Link™ |
| Klasa IP termostatu | 21 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Kolor | RAL 9016 |
| Material Description | Repeater Unit - UK,HR,HU,RO,SI,BG,TR,SK |
| Moc transmisji [mW] [Max.] | 1.00 mW |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Norma bezprzewodowa | Z-wave |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | EC EN 60730 |
| Opis | Repeater Unit for Danfoss Link system |
| Product line | 03 |
| Transmisja [m] [Max.] | 30 m |
| Typ adaptera | N/A |
| Typ produktu | Wzmacniacz sygnału |
| Typ regulacji CO | Wzmacniacz |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.212 Kilogram |
| Masa netto | 0.212 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 1.305 Liter |
| EAN/UPC | 5702425137266 |