Danfoss logo
CF-RU 088U0230

Wzmacniacz sygnału, 868.42 MHz

014G0590

Wzmacniacz sygnału Danfoss Link, Z-wave
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaMieszkalne (stopień zanieczyszczenia 2)
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyZ-WaveCEEAC
Contains batteriesNo
Częstotliwość napięcia zasilającego [Hz]50 Hz
Częstotliwość transmisji [MHz]868.42 MHz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [m]3.000 m
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Grupa produktówDanfoss Link™
In scope of WEEEYes
Integracja systemuDanfoss Link™
Klasa IP termostatu21
Cecha
Wartość
KolorRAL 9016
Material DescriptionDanfoss Link Repeater Unit
Moc transmisji [mW] [Max.]1.00 mW
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Norma bezprzewodowaZ-wave
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaEC EN 60730
OpisWzmacniacz sygnału Danfoss Link
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Transmisja [m] [Max.]30 m
Typ adapteraN/A
Typ produktuWzmacniacz sygnału
Typ regulacji COWzmacniacz

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.211 Kilogram
Masa netto0.211 Kilogram
Objętość1.305 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425127762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm