Danfoss logo
Danfoss Link 014G0500 Living By Danfoss_R

Panel centralny, Zasilanie: PSU, Liczba głowic termostatycznych (w zestawie): 3

014G0503

Danfoss Link Pakiet Startowy, Z-wave
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Rekomendowany zamiennik: 014G2440

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaMieszkalne (stopień zanieczyszczenia 2)
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyZ-WaveCEEAC
Contains batteriesNo
Częstotliwość transmisji [GHz]2.4 GHz
Częstotliwość transmisji [MHz]868.42 MHz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Grupa produktówDanfoss Link™
In scope of WEEEYes
Integracja systemuDanfoss Link™
Klasa IP termostatu21
Klasa oprogramowaniaA
KolorCzarny RAL 9005 / biały RAL 9016
Kompatybilność z asystentem głosowymAmazon Alexa
Liczba głowic termostatycznych (w zestawie)3 szt.
Material DescriptionDanfoss Link Starter Pack - SE
Cecha
Wartość
Norma bezprzewodowaZ-wave
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaZnak CE
OpisDanfoss Link Pakiet Startowy
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]40 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-10 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]65 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Transmisja [m] [Max.]30 m
Typ produktuPanel centralny
Typ regulacji COModuł aplikacji
Typ wyświetlaczaEkran dotykowy
Wersja oprogramowania4.1.0 lub nowsza
Wysokość [mm]25 mm
Wytrzymałość termoplastyczna [°C]75 °C
ZasilaniePSU
Zużycie energii (w stanie gotowości) [W]2.0 W

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.34 Kilogram
Masa netto0.23 Kilogram
Objętość0.48 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425128011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm