Panel centralny, Zasilanie: PSU, Liczba głowic termostatycznych (w zestawie): 3
014G0501
Danfoss Link Pakiet Startowy, Z-wave
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Rekomendowany zamiennik: 014G2440
014G0501
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Mieszkalne (stopień zanieczyszczenia 2) |
| Battery type or Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | Z-WaveCEEAC |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość transmisji [GHz] | 2.4 GHz |
| Częstotliwość transmisji [MHz] | 868.42 MHz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Grupa produktów | Danfoss Link™ |
| In scope of WEEE | Yes |
| Integracja systemu | Danfoss Link™ |
| Klasa IP termostatu | 21 |
| Klasa oprogramowania | A |
| Kolor | Czarny RAL 9005 / biały RAL 9016 |
| Kompatybilność z asystentem głosowym | Amazon Alexa |
| Liczba głowic termostatycznych (w zestawie) | 3 szt. |
| Material Description | Danfoss Link Starter Pack - PL, CZ |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Norma bezprzewodowa | Z-wave |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | Znak CE |
| Opis | Danfoss Link Pakiet Startowy |
| Product line | 03 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 40 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -10 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 65 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -20 °C |
| Transmisja [m] [Max.] | 30 m |
| Typ produktu | Panel centralny |
| Typ regulacji CO | Moduł aplikacji |
| Typ wyświetlacza | Ekran dotykowy |
| Wersja oprogramowania | 4.1.0 lub nowsza |
| Wysokość [mm] | 25 mm |
| Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 75 °C |
| Zasilanie | PSU |
| Zużycie energii (w stanie gotowości) [W] | 2.0 W |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.198 Kilogram |
| Masa netto | 0.968 Kilogram |
| Objętość | 0.498 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127984 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |