Danfoss logo
Danfoss Link CC

Panel centralny, Zasilanie: NSU, Liczba głowic termostatycznych (w zestawie): 3

014G0289

Danfoss Link Panel Centralny, Z-wave
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaMieszkalne (stopień zanieczyszczenia 2)
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyZ-WaveCEEAC
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Częstotliwość transmisji [GHz]2.4 GHz
Częstotliwość transmisji [MHz]868.42 MHz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]125.0 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówDanfoss Link™
In scope of WEEEYes
Integracja systemuDanfoss Link™
Klasa IP termostatu21
Klasa oprogramowaniaA
KolorCzarny RAL 9005 / biały RAL 9016
Kompatybilność z asystentem głosowymAmazon Alexa
Liczba głowic termostatycznych (w zestawie)3 szt.
Cecha
Wartość
Material DescriptionDanfoss Link™ CC, IV generacji, NSU
Norma bezprzewodowaZ-wave
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaZnak CE
OpisDanfoss Link Panel Centralny
Product line03
REACH Candidate List substancesNo
Szerokość [mm]107.00 mm
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]40 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-10 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]65 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Transmisja [m] [Max.]30 m
Typ produktuPanel centralny
Typ regulacji COModuł aplikacji
Typ wyświetlaczaEkran dotykowy
Wersja oprogramowania4.1.0 lub nowsza
Wysokość [mm]25 mm
Wytrzymałość termoplastyczna [°C]75 °C
ZasilanieNSU
Zużycie energii (w stanie gotowości) [W]2.0 W

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.678 Kilogram
Masa netto0.622 Kilogram
Objętość1.486 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425120213
Proposition 65No significant risk