Panel centralny, Zasilanie: NSU, Liczba głowic termostatycznych (w zestawie): 3
014G0287
Danfoss Link Panel Centralny, Z-wave
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
014G0287
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Mieszkalne (stopień zanieczyszczenia 2) |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | Z-WaveCEEAC |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość transmisji [GHz] | 2.4 GHz |
| Częstotliwość transmisji [MHz] | 868.42 MHz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 125 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Danfoss Link™ |
| In scope of WEEE | Yes |
| Integracja systemu | Danfoss Link™ |
| Klasa IP termostatu | 21 |
| Klasa oprogramowania | A |
| Kolor | Czarny RAL 9005 / biały RAL 9016 |
| Kompatybilność z asystentem głosowym | Amazon Alexa |
| Liczba głowic termostatycznych (w zestawie) | 3 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description | CC Danfoss Link NSU Wall West DCC22 |
| Norma bezprzewodowa | Z-wave |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | Znak CE |
| Opis | Danfoss Link Panel Centralny |
| Product line | 03 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Szerokość [mm] | 107.00 mm |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 40 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -10 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 65 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -20 °C |
| Transmisja [m] [Max.] | 30 m |
| Typ produktu | Panel centralny |
| Typ regulacji CO | Moduł aplikacji |
| Typ wyświetlacza | Ekran dotykowy |
| Wersja oprogramowania | 4.1.0 lub nowsza |
| Wysokość [mm] | 25 mm |
| Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 75 °C |
| Zasilanie | NSU |
| Zużycie energii (w stanie gotowości) [W] | 2.0 W |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.613 Kilogram |
| Masa netto | 0.612 Kilogram |
| Objętość | 1.493 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425112881 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |