Dinamic Boiler Relay for Danfoss Link & TPOne systems, 868.42 MHz
014G0279
Dinamic Boiler Relay for Danfoss Link & TPOne systems, Z-wave
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
014G0279
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Mieszkalne (stopień zanieczyszczenia 2) |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | Z-WaveCE |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość napięcia zasilającego [Hz] | 50 Hz |
| Częstotliwość transmisji [MHz] | 868.42 MHz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 84.0 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Grupa produktów | Danfoss Link™ |
| In scope of WEEE | Yes |
| Integracja systemu | Danfoss Link™ |
| Klasa IP termostatu | 40 |
| Klasa oprogramowania | A |
| Kolor | RAL 9016 |
| Material Description | Dynamic Boiler Relay |
| Moc transmisji [mW] [Max.] | 1.00 mW |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Norma bezprzewodowa | Z-wave |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | Znak CE |
| Obciążenie rezystancyjne [A] | 3 A |
| Opis | Dinamic Boiler Relay for Danfoss Link & TPOne systems |
| Product line | 03 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Szerokość [mm] | 30.00 mm |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 45 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Transmisja [m] [Max.] | 30 m |
| Typ adaptera | N/A |
| Typ produktu | Przekaźnik kotłowy |
| Typ regulacji | Zał./Wył. |
| Wysokość [mm] | 84 mm |
| Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 75 °C |
| Znamionowe napięcie impulsu [kV] | 2.5 kV |
| Zużycie energii (w stanie gotowości) [W] | 1.6 W |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.235 Kilogram |
| Masa netto | 0.195 Kilogram |
| Objętość | 1.08 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425145124 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |