Danfoss Icon2™ Main Controller
Główny sterownik Danfoss Icon2™ przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego i chłodzenia w poszczególnych pomieszczeniach.
Można go skonfigurować jako system przewodowy lub bezprzewodowy, a w razie potrzeby jako kombinację tych dwóch rozwiązań.
Sercem systemu jest główny sterownik Danfoss Icon2™, który konfiguruje i łączy cały system.
Instalację i konfigurację głównego sterownika Danfoss Icon2™ można łatwo wykonać za pomocą wstępnie zdefiniowanej aplikacji i intuicyjnej aplikacji uruchamiającej.
Features and benefits
- Automatyczne równoważenie (PWM+), które zapewnia, że równoważenie hydrauliczne systemu jest wykonywane przez sterownik główny na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania pomieszczenia
- Nie wymaga wstępnego ustawienia na kolektorze
- Możliwość sterowania włączaniem/wyłączaniem
- Funkcjonalność siłownika NC/NO
- Zmiana chłodzenia:
- Wersja podstawowa obsługuje tylko systemy 2-rurowe
- Obsługuje aplikacje 2-, 3- lub 4-rurowe w różnych konfiguracjach (systemy 3- i 4-rurowe wymagają wersji Advanced)
- Kontrola temperatury przepływu (wymagana wersja Advanced), może być ustawiona na stałą temperaturę lub kontrolę temperatury przepływu na podstawie zapotrzebowania
- Obsługuje wiele aplikacji kontrolerów głównych (do 4 w jednym systemie)
- Wyjście zasilania 230 V z uziemieniem ochronnym dla pompy obiegowej
- Wyjście zasilania 230 V (np. zawsze włączone)
- Wyjście sygnału zapotrzebowania na ciepło (np. dla przekaźnika bezpotencjałowego)
- Bezprzewodowa 2,4 GHz
- Komunikacja Powerline (dla termostatów przewodowych 24 V)
- Możliwość łączenia termostatów przewodowych i bezprzewodowych w tej samej instalacji
- Integracja inteligentnego domu dla urządzeń z systemem iOS i Android (wymaga bramki Ally™ lub kompatybilnej bramki ZigBee)