Danfoss Ally™
Termostat grzejnikowy Danfoss Ally™ jest przeznaczony do użytku w budynkach mieszkalnych.
Termostat grzejnikowy Danfoss Ally™ jest kompaktowy i zasilany bateryjnie. Łatwość obsługi zapewnia pokrętło i przycisk. Termostat grzejnikowy Danfoss Ally™ jest certyfikowanym produktem Zigbee, kompatybilnym z Danfoss Ally Gateway™ i certyfikowanymi systemami innych firm wykorzystującymi technologię Zigbee.
Termostat grzejnikowy Danfoss Ally™ można łatwo zainstalować w ciągu 30 sekund! Dostępne są adaptery do wszystkich zaworów termostatycznych produkowanych przez firmę Danfoss oraz do większości zaworów grzejnikowych innych producentów.
Features and benefits
- Programowanie i sterowanie za pomocą bramki ZigBee, z trybem ręcznym do obsługi lokalnej
- Energooszczędna praca z precyzyjną kontrolą temperatury PID i adaptacyjnym uczeniem się
- Łatwy w instalacji i obsłudze
- Funkcja otwartego okna i funkcja ćwiczenia zaworu
- Łatwy do odczytania, podświetlany wyświetlacz LCD z możliwością obrotu o 180°
- Regulowany zakres temperatury min./maks.
- Funkcje blokady dziecięcej i ochrony przed mrozem
- Żywotność baterii do 2 lat z wizualnym ostrzeżeniem o niskim poziomie naładowania baterii
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Certyfikat Eu.bac – numer licencji 24186, poziom CA 0.4