Danfoss Ally™ Pakiet startowy, Zigbee, Liczba głowic termostatycznych (w zestawie): 1
014G2440
Danfoss AllyTM pakiet startowy (Bramka + Głowica termostatyczna), Zigbee
014G2440
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Grzejniki, wodne ogrzewanie podłogoweMieszkalne (stopień zanieczyszczenia 2) |
| Battery type or Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEUA.TR.089EACUKCA |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| Częstotliwość napięcia zasilającego [Hz] | 50 Hz |
| Częstotliwość transmisji [GHz] | 2.4 GHz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [m] | 1.000 m |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Funkcja | Termostat sterujący |
| Grupa produktów | Danfoss Ally™ |
| Ilość baterii | 2 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Integracja systemu | Danfoss Ally™ |
| Klasa IP termostatu | 20 |
| Klasa oprogramowania | A |
| Kolor | RAL 9016 |
| Kompatybilność z asystentem głosowym | Asystent GoogleAmazon AlexaGoogle Home |
| Liczba głowic termostatycznych (w zestawie) | 1 szt. |
| Material Description | Danfoss Ally Starter Pack |
| Moc transmisji [mW] [Max.] | 79.00 mW |
| Napięcie wyjściowe [V] DC | 5 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 110 V |
| Norma bezprzewodowa | Zigbee |
| Opis | Danfoss AllyTM pakiet startowy (Bramka + Głowica termostatyczna) |
| Pobór mocy [W] | 5.0 W |
| Product line | 03 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Boric acid (CAS no. 11113-50-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3) |
| SCIP dossier no. | 8daebde6-91a1-4fb7-a9d3-9b9e3ab80260 |
| SCIP dossier product name | Danfoss Ally Starter Pack |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -10 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 60 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -20 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Max.] | 60 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Min.] | -20 °C |
| Transmisja [m] [Max.] | 30 m |
| Typ adaptera | M30RARAVRAVL |
| Typ baterii | 2 x 1,5 V baterie alkaliczne AA |
| Typ produktu | Danfoss Ally™ Pakiet startowy |
| Typ siłownika | Elektromechaniczny |
| Typ wyświetlacza | BRAK WYŚWIETLACZA |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Wysokość [mm] | 95 mm |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 35 °C |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 5 °C |
| Zużycie energii (w stanie gotowości) [W] | 2.0 W |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.521 Kilogram |
| Masa netto | 0.366 Kilogram |
| Objętość | 1.699 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424056551 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |