Danfoss Ally™ Bramka, Zigbee
014G2402
Zigbee
014G2402
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Grzejniki, wodne ogrzewanie podłogoweMieszkalne (stopień zanieczyszczenia 2) |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | UA.TR.089CEEACUKCA |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość napięcia zasilającego [Hz] | 50 Hz |
| Częstotliwość transmisji [GHz] | 2.4 GHz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 95.0 mm |
| Długość kabla [m] | 1.000 m |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Danfoss Ally™ |
| In scope of WEEE | Yes |
| Integracja systemu | Danfoss Ally™ |
| Klasa IP termostatu | 20 |
| Klasa oprogramowania | A |
| Kolor | RAL 9016 |
| Kompatybilność z asystentem głosowym | Asystent GoogleAmazon AlexaGoogle Home |
| Material Description | C4C Danfoss Ally Gateway CN |
| Moc transmisji [mW] [Max.] | 79.00 mW |
| Napięcie wyjściowe [V] DC | 5 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 110 V |
| Norma bezprzewodowa | Zigbee |
| Opis | Danfoss Ally™ Gateway |
| Pobór mocy [W] | 5.0 W |
| Product line | 03 |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Szerokość [mm] | 23.00 mm |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -10 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 60 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -20 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Max.] | 60 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Min.] | -20 °C |
| Transmisja [m] [Max.] | 30 m |
| Typ produktu | Danfoss Ally™ Bramka |
| Typ wyświetlacza | BRAK WYŚWIETLACZA |
| Wysokość [mm] | 95 mm |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 35 °C |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 5 °C |
| Zużycie energii (w stanie gotowości) [W] | 2.0 W |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.238 Kilogram |
| Masa netto | 0.07 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.767 Liter |
| EAN/UPC | 5702424536701 |