Danfoss logo
Gateway front and bottom left angle

Danfoss Ally™ Bramka, Zigbee

014G2400

Danfoss AllyTM Bramka, Zigbee

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaGrzejniki, wodne ogrzewanie podłogoweMieszkalne (stopień zanieczyszczenia 2)
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEUA.TR.089EACUKCA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause8.3.1
Contains batteriesNo
Częstotliwość napięcia zasilającego [Hz]50 Hz
Częstotliwość transmisji [GHz]2.4 GHz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]95.0 mm
Długość kabla [m]1.000 m
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
FunkcjaTermostat sterujący
Grupa produktówDanfoss Ally™
In scope of WEEEYes
Integracja systemuDanfoss Ally™
Klasa IP termostatu20
Klasa oprogramowaniaA
KolorRAL 9016
Kompatybilność z asystentem głosowymAsystent GoogleAmazon AlexaGoogle Home
Material DescriptionDanfoss Ally Gateway
Moc transmisji [mW] [Max.]79.00 mW
Napięcie wyjściowe [V] DC5 V
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]110 V
Norma bezprzewodowaZigbee
OpisDanfoss AllyTM Bramka
Pobór mocy [W]5.0 W
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Boric acid (CAS no. 11113-50-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3)
SCIP dossier no.fdf53f84-81cb-49a9-8efd-52ee32d59eda
SCIP dossier product nameDanfoss Ally Gateway
Stopień zanieczyszczenia2
Szerokość [mm]23.00 mm
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-10 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]60 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Temperatura transportu [°C] [Max.]60 °C
Temperatura transportu [°C] [Min.]-20 °C
Transmisja [m] [Max.]30 m
Typ produktuDanfoss Ally™ Bramka
Typ wyświetlaczaBRAK WYŚWIETLACZA
Wysokość [mm]95 mm
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]35 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]5 °C
Zużycie energii (w stanie gotowości) [W]2.0 W

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto245 Gram
Masa netto70 Gram
Objętość0.905 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424056544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm