Danfoss logo
Safety temperature monitor type STM

STM, 40 °C - 95 °C, 210 mm, 5 m

065-0610

STM PN25 40-95/5m

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość czujnika temperatury [mm]210 mm
Długość kapilary [m]5.0 m
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaStrażnik temperatury
Grupa produktówSiłowniki - termiczne
Materiał czujnika temperaturyMiedź, numer materiału 2.0090
Material DescriptionSTM 40-95/5m
Materiał rurki impulsowejMiedź, numer materiału 2.0090
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaDIN EN 14597:2005-12 STW871
OpisSTM PN25 40-95/5m
Podłączenie czujnikaM22x1 / R3/4 gwint zewn. zgodny z normą DIN 2999
Product line08
Cecha
Wartość
Przyrost Ks0.30
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f
SCIP dossier product nameSTM PN25
Średnica czujnika temperatury [mm]16.0 mm
Stała czasowa [s]100 "
Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.]145 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]70 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura transportu [°C] [Max.]50 °C
Temperatura transportu [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuSTM
Wersja montażowaswobodne
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]95 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]40 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.703 Kilogram
Masa netto2.703 Kilogram
Objętość5.277 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421544327
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm