STM, 20 °C - 75 °C, 210 mm, 5 m
065-0609
STM PN25 20-75/5m
065-0609
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
| Długość czujnika temperatury [mm] | 210 mm |
| Długość kapilary [m] | 5.0 m |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | Strażnik temperatury |
| Grupa produktów | Siłowniki - termiczne |
| Materiał czujnika temperatury | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Material Description | STM 20-75/5m |
| Materiał rurki impulsowej | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | DIN EN 14597:2005-12 STW871 |
| Opis | STM PN25 20-75/5m |
| Podłączenie czujnika | M22x1 / R3/4 gwint zewn. zgodny z normą DIN 2999 |
| Product line | 08 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyrost Ks | 0.30 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f |
| SCIP dossier product name | STM PN25 |
| Średnica czujnika temperatury [mm] | 16.0 mm |
| Stała czasowa [s] | 100 " |
| Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.] | 125 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | STM |
| Wersja montażowa | swobodne |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 75 °C |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 20 °C |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 2.676 Kilogram |
| Masa netto | 2.676 Kilogram |
| Objętość | 5.503 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544310 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |