Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

STFW, 30 °C - 95 °C, 500 mm, 5 m

065-4409

STFW PN40 30-95/5m Kieszeń z brązu

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość czujnika temperatury [mm]500 mm
Długość kapilary [m]5.0 m
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaStrażnik temperatury
Grupa produktówSiłowniki - termiczne
Materiał czujnika temperaturyMiedź, numer materiału 2.0090
Material DescriptionSTFW 30 - 95
Materiał rurki impulsowejMiedź, numer materiału 2.0090
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaDIN EN 14597:2005-12 STW1077
OpisSTFW PN40 30-95/5m Kieszeń z brązu
Podłączenie czujnikaR1 stożkowy gwint zewn., zgodny z normą DIN 2999
Product line08
Cecha
Wartość
Przyrost Ks0.60
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6fc19fa5-f424-4ae1-94bb-7240bd5f8636
SCIP dossier product nameSTFW PN40
Średnica czujnika temperatury [mm]24.0 mm
Stała czasowa [s]120 "
Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.]195 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]70 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura transportu [°C] [Max.]50 °C
Temperatura transportu [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuSTFW
Wersja montażowaswobodne
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]95 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]30 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto7.246 Kilogram
Masa netto6.898 Kilogram
Objętość36.398 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421808122
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm