Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVK

RAVK, 25 °C - 45 °C, 2 m

013U8073

RAVK PN16 25-45/2m, I-p

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość czujnika temperatury [mm]82 mm
Długość kapilary [m]2.0 m
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaRegulator temperatury
Grupa produktówSiłowniki - termiczne
Materiał czujnika temperaturyMiedź, numer materiału 2.0090
Material DescriptionRAVK PN16 25-45/2m, I-p
Materiał rurki impulsowejMiedź, numer materiału 2.0090
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisRAVK PN16 25-45/2m, I-p
Cecha
Wartość
Podłączenie czujnikaM14x1 / R1/2 gwint zewn. zgodny z normą DIN 2999
Product line08
Przyrost Ks0.10
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica czujnika temperatury [mm]9.5 mm
Stała czasowa [s]25 "
Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.]120 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]70 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura transportu [°C] [Max.]50 °C
Temperatura transportu [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuRAVK
Wersja montażowaswobodne
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]45 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]25 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.375 Kilogram
Masa netto0.375 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.926 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm