RAVK, 25 °C - 65 °C, 2 m
013U8063
RAVK PN16 25-65/2m
013U8063
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Długość czujnika temperatury [mm] | 82 mm |
| Długość kapilary [m] | 2.0 m |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | Regulator temperatury |
| Grupa produktów | Siłowniki - termiczne |
| Materiał czujnika temperatury | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Material Description | RAVK 25-65°C, 2.0m, elem. termostatyczny |
| Materiał rurki impulsowej | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Opis | RAVK PN16 25-65/2m |
| Podłączenie czujnika | M14x1 / R1/2 gwint zewn. zgodny z normą DIN 2999 |
| Product line | 08 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyrost Ks | 0.10 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 148caf19-7609-4e9e-a712-c41cb639cc2b |
| SCIP dossier product name | 013U8063 |
| Średnica czujnika temperatury [mm] | 9.5 mm |
| Stała czasowa [s] | 25 " |
| Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | RAVK |
| Wersja montażowa | swobodne |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 65 °C |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 25 °C |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.42 Kilogram |
| Masa netto | 0.42 Kilogram |
| Objętość | 1.372 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421500491 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |