RAVK, 35 °C - 75 °C, 2 m
003L3531
003L3531
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Długość czujnika temperatury [mm] | 82 mm |
| Długość kapilary [m] | 2.0 m |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | Regulator temperatury |
| Grupa produktów | Siłowniki termostatyczne |
| Material Description | RAVK PN16 35°-75°C/2m |
| Materiał rurki impulsowej | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 30 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie czujnika | M14x1 / R1/2 gwint zewn. zgodny z normą DIN 2999 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica czujnika temperatury [mm] | 9.5 mm |
| Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | RAVK |
| Wersja montażowa | swobodne |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 75 °C |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 35 °C |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.414 Kilogram |
| Masa netto | 0.414 Kilogram |
| Objętość | 1.378 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104069142 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |