Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVI

RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m

013U8009

RAVI PN10 43-65/2m

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Długość czujnika temperatury [mm]150 mm
Długość kapilary [m]2.0 m
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaRegulator temperatury
Grupa produktówSiłowniki - termiczne
Materiał czujnika temperaturyMiedź, numer materiału 2.0090
Material DescriptionRAVI PN10 43-65/2m RESTRICTION
Materiał rurki impulsowejMiedź, numer materiału 2.0090
Montaż czujnika temperaturyCzujnik cieplejszy
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaDIN EN 14597:2005-12 TR838
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym16 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisRAVI PN10 43-65/2m
Podłączenie czujnikaM14x1 / R1/2 gwint zewn. zgodny z normą DIN 2999
Cecha
Wartość
Product line08
Przyrost Ks0.25
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436
SCIP dossier product nameRAVI PN10
Średnica czujnika temperatury [mm]9.5 mm
Stała czasowa [s]3 "
Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.]70 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]70 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura transportu [°C] [Max.]50 °C
Temperatura transportu [°C] [Min.]-20 °C
Typ prędkościSlower (restriction)
Typ produktuRAVI
Wersja montażowaPowrót
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]65 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]43 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.456 Kilogram
Masa netto0.456 Kilogram
Objętość2.351 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421500439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm