RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m, Szybki
013U8008
RAVI PN10 43-65/2m
013U8008
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Długość czujnika temperatury [mm] | 150 mm |
| Długość kapilary [m] | 2.0 m |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | Regulator temperatury |
| Grupa produktów | Siłowniki - termiczne |
| Materiał czujnika temperatury | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Material Description | RAVI 43-65°C, 2.0m, elem. termostatyczny |
| Materiał rurki impulsowej | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Montaż czujnika temperatury | Czujnik cieplejszy |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | DIN EN 14597:2005-12 TR838 |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 16 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | RAVI PN10 43-65/2m |
| Podłączenie czujnika | M14x1 / R1/2 gwint zewn. zgodny z normą DIN 2999 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Przyrost Ks | 0.25 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436 |
| SCIP dossier product name | RAVI PN10 |
| Średnica czujnika temperatury [mm] | 9.5 mm |
| Stała czasowa [s] | 3 " |
| Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ prędkości | Szybki |
| Typ produktu | RAVI |
| Wersja montażowa | Powrót |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 65 °C |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 43 °C |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.446 Kilogram |
| Masa netto | 0.37 Kilogram |
| Objętość | 2.35 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421500415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |