Danfoss logo
QTL for AVQML

QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube

003L3536

QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Długość czujnika temperatury [mm]69 mm
Długość kapilary [m]2.2 m
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówSiłowniki - termiczne
Label productNo
Materiał czujnika temperaturyMiedź, numer materiału 2.0090
Cecha
Wartość
Material DescriptionQTL 45-60/2M
Materiał rurki kapilarnejMiedź
OpisQTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
Product line08
Średnica czujnika temperatury [mm]9.5 mm
Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.]90 °C
Typ produktuQTL
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]60 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]45 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.252 Kilogram
Masa netto0.252 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1.365 Liter
EAN/UPC5715162943854