Danfoss logo
QTL for AVQML

Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m

003L3535

Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: QTL

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Grupa produktówSiłowniki - termiczne
Material DescriptionAB-QM QTL SET DN15 45-60/2m
Cecha
Wartość
OpisSet of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
Product line08
Typ produktuQTL

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.17 Kilogram
Masa netto1.07 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość6.16 Liter
EAN/UPC5715162236048