Termostat QTL 45–60 2m kapilara
003L3534
Termostat QTL 45–60 2m kapilara
Rekomendowany zamiennik: 003L3536
003L3534
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Długość czujnika temperatury [mm] | 69 mm |
| Długość kapilary [m] | 2.2 m |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Siłowniki - termiczne |
| Label product | No |
| Materiał czujnika temperatury | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Material Description | QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube |
| Materiał rurki kapilarnej | Miedź |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | Termostat QTL 45–60 2m kapilara |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica czujnika temperatury [mm] | 9.5 mm |
| Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.] | 90 °C |
| Typ produktu | QTL |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 60 °C |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 45 °C |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.252 Kilogram |
| Masa netto | 0.23 Kilogram |
| Objętość | 1.365 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104093819 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |