Danfoss logo
 AVT (fast), 10 °C - 45 °C, 255 mm, 4.0 m 065-0604

AVT (szybkie), 60 °C - 100 °C, 255 mm, 4 m

065-0606

AVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Długość czujnika temperatury [mm]255 mm
Długość kapilary [m]4.0 m
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaRegulator temperatury
Grupa produktówSiłowniki - termiczne
Materiał czujnika temperaturyMiedź, numer materiału 2.0090
Material DescriptionAVT 60-100/4m 255mm R3/4
Materiał rurki impulsowejMiedź, numer materiału 2.0090
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
OpisAVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4
Podłączenie czujnikaR 3/4 stożkowy gwint zewn., zg. z DIN 2999
Product line08
Cecha
Wartość
Przyrost Ks0.70
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f
SCIP dossier product nameAVT PN25
Średnica czujnika temperatury [mm]16.0 mm
Stała czasowa [s]30 "
Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.]150 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]70 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura transportu [°C] [Max.]50 °C
Temperatura transportu [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuAVT (szybkie)
Wersja montażowaswobodne
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]100 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]60 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.87 Kilogram
Masa netto1.783 Kilogram
Objętość5.37 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421544297
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm