Danfoss logo
Thermostat type AVT

AVT (szybkie), 35 °C - 70 °C, 255 mm, 4 m

065-0605

AVT PN25 35-70/4m 255mm R3/4

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Długość czujnika temperatury [mm]255 mm
Długość kapilary [m]4.0 m
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaRegulator temperatury
Grupa produktówSiłowniki - termiczne
Materiał czujnika temperaturyMiedź, numer materiału 2.0090
Material DescriptionAVT 35-70/4m 255mm R3/4
Materiał rurki impulsowejMiedź, numer materiału 2.0090
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
OpisAVT PN25 35-70/4m 255mm R3/4
Podłączenie czujnikaR 3/4 stożkowy gwint zewn., zg. z DIN 2999
Cecha
Wartość
Product line08
Przyrost Ks0.70
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f
SCIP dossier product nameAVT PN25
Średnica czujnika temperatury [mm]16.0 mm
Stała czasowa [s]30 "
Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.]120 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]70 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura transportu [°C] [Max.]50 °C
Temperatura transportu [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuAVT (szybkie)
Wersja montażowaswobodne
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]70 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]35 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.745 Kilogram
Masa netto1.55 Kilogram
Objętość5.607 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421544280
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm