AVT (szybkie), 10 °C - 45 °C, 255 mm, 4 m
065-0604
AVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4
065-0604
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Długość czujnika temperatury [mm] | 255 mm |
| Długość kapilary [m] | 4.0 m |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | Regulator temperatury |
| Grupa produktów | Siłowniki - termiczne |
| Materiał czujnika temperatury | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Material Description | AVT 10-45/4m 255mm R3/4 |
| Materiał rurki impulsowej | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Opis | AVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4 |
| Podłączenie czujnika | M22x1 / R3/4 gwint zewn. zgodny z normą DIN 2999 |
| Product line | 08 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyrost Ks | 0.70 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f |
| SCIP dossier product name | AVT PN25 |
| Średnica czujnika temperatury [mm] | 16.0 mm |
| Stała czasowa [s] | 30 " |
| Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.] | 95 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | AVT (szybkie) |
| Wersja montażowa | swobodne |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 45 °C |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 10 °C |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.75 Kilogram |
| Masa netto | 1.75 Kilogram |
| Objętość | 5.504 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544273 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |