AVT, 20 °C - 70 °C, 210 mm, 5 m
065-0601
AVT PN25 20-70/5m 210mm R3/4 Kieszeń mosiężna
065-0601
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Długość czujnika temperatury [mm] | 210 mm |
| Długość kapilary [m] | 5.0 m |
| Długość kieszeni czujnika [mm] | 215 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | Regulator temperatury |
| Grupa produktów | Siłowniki - termiczne |
| Materiał czujnika temperatury | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Material Description | AVT 20-70/5m 210mm R3/4 Kieszeń mosięż. |
| Materiał kieszeni czujnika | Mosiądz |
| Materiał rurki impulsowej | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Opis | AVT PN25 20-70/5m 210mm R3/4 Kieszeń mosiężna |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie czujnika | M22x1 / R3/4 gwint zewn. zgodny z normą DIN 2999 |
| Product line | 08 |
| Przyrost Ks | 0.30 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075 |
| SCIP dossier product name | AVT1 |
| Średnica czujnika temperatury [mm] | 16.0 mm |
| Stała czasowa [s] | 50 " |
| Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | AVT |
| Wersja montażowa | swobodne |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 70 °C |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 20 °C |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.642 Kilogram |
| Masa netto | 1.442 Kilogram |
| Objętość | 5.432 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544242 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |