AVT, 60 °C - 110 °C, 170 mm, 5 m
065-0599
AVT PN25 60-110/5m 170mm R1/2 Kieszeń mosiężna
065-0599
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Długość czujnika temperatury [mm] | 170 mm |
| Długość kapilary [m] | 5.0 m |
| Długość kieszeni czujnika [mm] | 170 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | Regulator temperatury |
| Grupa produktów | Siłowniki - termiczne |
| Materiał czujnika temperatury | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Material Description | AVT 60-110/5m 170mm R1/2 Kieszeń mosięż. |
| Materiał kieszeni czujnika | Mosiądz |
| Materiał rurki impulsowej | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Opis | AVT PN25 60-110/5m 170mm R1/2 Kieszeń mosiężna |
| Podłączenie czujnika | M14x1 / R1/2 gwint zewn. zgodny z normą DIN 2999 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Przyrost Ks | 0.20 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075 |
| SCIP dossier product name | AVT1 |
| Średnica czujnika temperatury [mm] | 9.5 mm |
| Stała czasowa [s] | 50 " |
| Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.] | 160 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | AVT |
| Wersja montażowa | swobodne |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 110 °C |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 60 °C |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.491 Kilogram |
| Masa netto | 1.462 Kilogram |
| Objętość | 5.607 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544228 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |