Danfoss logo
Thermostat type AVT

AVT, 20 °C - 70 °C, 170 mm, 5 m

065-0597

AVT PN25 20-70/5m 170mm R1/2 Kieszeń mosiężna

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość czujnika temperatury [mm]170 mm
Długość kapilary [m]5.0 m
Długość kieszeni czujnika [mm]170 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaRegulator temperatury
Grupa produktówSiłowniki - termiczne
Materiał czujnika temperaturyMiedź, numer materiału 2.0090
Material DescriptionAVT 20-70/5m 170mm R1/2 Kieszeń mosięż.
Materiał kieszeni czujnikaMosiądz
Materiał rurki impulsowejMiedź, numer materiału 2.0090
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
OpisAVT PN25 20-70/5m 170mm R1/2 Kieszeń mosiężna
Podłączenie czujnikaM14x1 / R1/2 gwint zewn. zgodny z normą DIN 2999
Cecha
Wartość
Product line08
Przyrost Ks0.20
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
SCIP dossier product nameAVT1
Średnica czujnika temperatury [mm]9.5 mm
Stała czasowa [s]50 "
Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.]120 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]70 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura transportu [°C] [Max.]50 °C
Temperatura transportu [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuAVT
Wersja montażowaswobodne
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]70 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]20 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.426 Kilogram
Masa netto1.198 Kilogram
Objętość5.607 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421544204
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm