AFT 17, 60 °C - 130 °C, 500 mm, 5 m
065-4403
AFT17 PN40 60-130/5m Czujnik spiralny
065-4403
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
| Długość czujnika temperatury [mm] | 500 mm |
| Długość kapilary [m] | 5.0 m |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | Regulator temperatury |
| Grupa produktów | Siłowniki - termiczne |
| Materiał czujnika temperatury | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Material Description | AFT 17 (60-130°C), element termost.spir. |
| Materiał rurki impulsowej | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107 |
| Opis | AFT17 PN40 60-130/5m Czujnik spiralny |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie czujnika | R1 stożkowy gwint zewn., zgodny z normą DIN 2999 |
| Product line | 08 |
| Przyrost Ks | 0.80 |
| Średnica czujnika temperatury [mm] | 30.0 mm |
| Stała czasowa [s] | 20 " |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | AFT 17 |
| Wersja montażowa | swobodne |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 130 °C |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 60 °C |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 5.127 Kilogram |
| Masa netto | 5.127 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 36.398 Liter |
| EAN/UPC | 5702421808061 |