AFT 06, 110 °C - 180 °C, 386 mm, 5 m
065-4394
AFT06 PN40 110-180/5m Kieszeń z brązu
065-4394
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość czujnika temperatury [mm] | 386 mm |
| Długość kapilary [m] | 5.0 m |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | Regulator temperatury |
| Grupa produktów | Siłowniki - termiczne |
| Materiał czujnika temperatury | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Material Description | AFT 06 (110-180°C), element termost.pręt |
| Materiał rurki impulsowej | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107 |
| Opis | AFT06 PN40 110-180/5m Kieszeń z brązu |
| Podłączenie czujnika | R1 stożkowy gwint zewn., zgodny z normą DIN 2999 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Przyrost Ks | 0.80 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68 |
| SCIP dossier product name | Selfacting Thermostats - AFT |
| Średnica czujnika temperatury [mm] | 22.0 mm |
| Stała czasowa [s] | 120 " |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | AFT 06 |
| Wersja montażowa | swobodne |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 180 °C |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 110 °C |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 4.54 Kilogram |
| Masa netto | 3.688 Kilogram |
| Objętość | 36.398 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421807972 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |