Danfoss logo
Thermostat type AFT 06

AFT 06, -20 °C - 50 °C, 386 mm, 5 m

065-4390

AFT06 PN40 -20-50/5m Kieszeń z brązu

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość czujnika temperatury [mm]386 mm
Długość kapilary [m]5.0 m
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaRegulator temperatury
Grupa produktówSiłowniki - termiczne
Materiał czujnika temperaturyMiedź, numer materiału 2.0090
Material DescriptionAFT 06 (-20-50°C), element termost.pręt.
Materiał rurki impulsowejMiedź, numer materiału 2.0090
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaDIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
OpisAFT06 PN40 -20-50/5m Kieszeń z brązu
Podłączenie czujnikaR1 stożkowy gwint zewn., zgodny z normą DIN 2999
Cecha
Wartość
Product line08
Przyrost Ks0.80
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
SCIP dossier product nameSelfacting Thermostats - AFT
Średnica czujnika temperatury [mm]22.0 mm
Stała czasowa [s]120 "
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]70 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura transportu [°C] [Max.]50 °C
Temperatura transportu [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuAFT 06
Wersja montażowaswobodne
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]50 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]-20 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.64 Kilogram
Masa netto4.64 Kilogram
Objętość36.272 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421807934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm